Configurazione del server NTPPermalink

Il server NTP implementa lo standard NTPv4, che è pienamente retrocompatibile con NTPv3 e SNTP.

Maggiori dettagli relativi ai parametri e alla configurazione sono riportati nella ‎⮫ nota applicativa.

Per configurare il server NTP, aggiungere un nuovo oggetto «Server NTP» sotto una delle «interfacce Ethernet (ETH1-ETHn)» disponibili.

È possibile avere una sola istanza del server NTP alla volta.

SNTP_Client_Configuration_V3

Sono disponibili i seguenti parametri:

Per impostazione predefinita, non tutti i parametri sono visualizzati nell'interfaccia utente.

Nella maggior parte dei casi non dovrebbe essere necessario modificare i valori predefiniti dei parametri nascosti.

È possibile modificare i valori predefiniti nell'editor generico del dispositivo. Per visualizzare i parametri, andare su «Strumenti  Opzioni  Editor dispositivi» e attivare l'opzione «Mostra vista configurazione dispositivo generica».

Controllo degli accessi

Parametro

Predefinito

Valore

Descrizione

Abilitazione

FALSO

VERO o FALSO

Abilita il controllo degli accessi

Indirizzo di rete

0.0.0.0

Indirizzo IP valido

Indirizzo di rete dei client consentiti

Maschera di sottorete

24

8 ... 32

Maschera di sottorete dell'indirizzo di rete

Per impostazione predefinita, ogni richiesta viene servita con una risposta. Per limitare le richieste a una sottorete specifica, si utilizza la notazione CIDR.

Esempio

Limitare l'accesso al server NTP alla sottorete compresa tra 192.168.0.1 e 192.168.0.254, con notazione CIDR 192.168.0.0/24.

Server locale

Parametro

Predefinito

Valore

Descrizione

Abilitazione

FALSO

VERO o FALSO

Questa opzione consente al protocollo di funzionare come server locale.

Ciò significa senza sincronizzazione con una fonte di tempo esterna.

Strato

10

1 ... 15

Livello del server quando viene utilizzato come server locale.

Distanza

1 s

0 ... 3.403e+38

Distanze alla radice inviate dal server al client in secondi quando viene utilizzato come server locale.

Orfano

FALSO

VERO o FALSO

Attiva o disattiva la modalità "orphan" (passaggio all'ora locale quando la fonte di tempo primaria non è disponibile).